Signify CityMood, Urban road & street light, 46.2 W, 7200 lm, 3000 K, CRI70, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK
Nowość
Opis produktu
Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Czarny, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Proste zawiesie, standardowe, Zasilacz (wł./wył.), 7200 lm, 46.2 W, 156 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED80 [LED module 8000 lm]
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat