Signify CityMood, Urban road & street light, 70.8 W, 10680 lm, 3000 K, CRI70, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL
Nowość
Opis produktu
Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Czarny, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Proste zawiesie, standardowe, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 10680 lm, 70.8 W, 151 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED120 [LED module 12000 lm]
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat