Polska - Polski

Philips Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3100 lm, 3000 K, CRI80, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BSP768 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 3

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Czarny, Proste zawiesie, standardowe, Zasilacz (wł./wył.), 3100 lm, 38 W, 82 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Złączka 2-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 912300060153
Pełny kod zamówienia: 871951424232600

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED50 [LED module 5000 lm]