Polska - Polski

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 18.6 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Średni rozsył 11, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 2700 lm, 18.6 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300060118
Pełny kod zamówienia: 871951424068100

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle

Do pobrania