Polska - Polski

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 15.2 W, 1660 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Rozsył symetryczny DM51, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bocznie na wysięgniku o średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 1660 lm, 15.2 W, 109 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Rozsył symetryczny DM51, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300060115
Pełny kod zamówienia: 871951424065000

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED20 [LED Module 2000 lm]
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
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania