Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 56 W, 5402 lm, 3000 K, CRI80, Szeroki rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD
BDP260 LED74-4S/830 II DW10 62P
Opis produktu
Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz (wł./wył.), 5402 lm, 56 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED74 [LED module 7400 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat