Polska - Polski

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 46 W, 5760 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył 30, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, STD

BDP260 LED79-4S/740 DM30 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz (wł./wył.), 5760 lm, 46 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 30, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300024173
Pełny kod zamówienia: 871869949456800