Polska - Polski

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Szeroki rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 76 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, Stały strumień świetlny, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300024159
Pełny kod zamówienia: 871869949028700

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED14 [LED module 1400 lm]
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
Rodzina produktów

Produkt