Polska - Polski

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 30 W, 2546 lm, 3000 K, CRI80, Programowalne (za pośrednictwem protokołu DALI lub NFC) autonomiczne ściemnianie, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z zewnętrznym interfejsem DALI i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 3, 2546 lm, 30 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300024155
Pełny kod zamówienia: 871869949024900

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED39 [LED module 3900 lm]
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
Rodzina produktów

Produkt