Polska - Polski

Philips TownTune Central Post-Top DTD, Urban road & street light, 53 W, 5180 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Szeroki rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, STD

BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, Stały strumień świetlny, 5180 lm, 53 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300024162
Pełny kod zamówienia: 871869949031700

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED74 [LED module 7400 lm]
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
Rodzina produktów

Produkt