Polska - Polski

Philips TownTune Central Post-Top DTC, Urban road & street light, 15 W, 1725 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Średni rozsył 33, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, Stały strumień świetlny, 1725 lm, 15 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 33, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300024161
Pełny kod zamówienia: 871869949030000

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED24 [LED Module 2400 lm]
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
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle