Polska - Polski

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 16.2 W, 1920 lm, 3000 K, CRI70, Bardzo szeroki rozsył DX52, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Antracytowy, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz (wł./wył.), 1920 lm, 16.2 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Bardzo szeroki rozsył DX52, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa

Kod zamówienia: 912300060132
Pełny kod zamówienia: 871951424211100

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED24 [LED Module 2400 lm]
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
Rodzina produktów

Produkt