Polska - Polski

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Rozsył symetryczny 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Antracytowy, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 76 mm, Zasilacz (wł./wył.), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Rozsył symetryczny 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa

Kod zamówienia: 912300060079
Pełny kod zamówienia: 871951423914200

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle