Philips TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 41.5 W, 5530 lm, 4000 K, CRI70, Programowalne (za pośrednictwem protokołu DALI lub NFC) autonomiczne ściemnianie, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD
BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2
Opis produktu
Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z DynaDimmer, 5530 lm, 41.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED69 [LED module 6900 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat