Philips TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Wąski rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, STD
BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P
Opis produktu
Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, Stały strumień świetlny, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Wąski rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED12 [LED Module 1200 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat