Polska - Polski

Philips TownTune Asymmetric Lyre DTD, Urban road & street light, 40 W, 3900 lm, 3000 K, CRI80, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BDP273 LED50-4S/830 II DM10 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz (wł./wył.), 3900 lm, 40 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300024469
Pełny kod zamówienia: 871869988210500

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
Rodzina produktów

Produkt