Philips TownTune Asymmetric Lyre DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4312 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Szeroki rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD
BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
Opis produktu
Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z zewnętrznym interfejsem DALI i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny, 4312 lm, 43.5 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Szeroki rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED59 [LED module 5900 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat