Polska - Polski

Philips TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, Stały strumień świetlny, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300024211
Pełny kod zamówienia: 871869949770500

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED69 [LED module 6900 lm]
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
Rodzina produktów

Produkt