Polska - Polski

Philips TownTune Asymmetric DTD, Urban road & street light, 64 W, 6888 lm, 3000 K, CRI80, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BDP268 LED84-4S/830 II DM10 48/60A

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Uniwersalne do średnicy 48 do 60 mm regulowane, Zasilacz (wł./wył.), 6888 lm, 64 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300024460
Pełny kod zamówienia: 871869988201300

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED84 [LED module 8400 lm]
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
Rodzina produktów

Produkt