Philips TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD
BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB
Opis produktu
Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Uniwersalne do średnicy 48 do 60 mm regulowane, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, Stały strumień świetlny, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED109 [LED module 10900 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat