Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 16.4 W, 1600 lm, 4000 K, CRI70, Programowalne (za pośrednictwem protokołu DALI lub NFC) autonomiczne ściemnianie, Rozsył szeroki na potrzeby oświetlania osiedli mieszkaniowych, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6
BDP102 LED25/740 DRW PCTR GR CLO-DDF2 D1
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z regulacją, Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 2, 1600 lm, 16.4 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Rozsył szeroki na potrzeby oświetlania osiedli mieszkaniowych, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED25 [LED Module 2500 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Klasa serwisowania Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Unclassified