Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 49.5 W, 4620 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Średni rozsył, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-10
BDP100 LED70/730 II DM PCTR GR D9 SDM10
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 4620 lm, 49.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED70 [LED module 7000 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Klasa serwisowania Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Unclassified