Polska - Polski

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 11 W, 1110 lm, 4000 K, CRI70, Rozsył szeroki na potrzeby oświetlania osiedli mieszkaniowych, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z regulacją, 1110 lm, 11 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Rozsył szeroki na potrzeby oświetlania osiedli mieszkaniowych, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa

Kod zamówienia: 910925866472
Pełny kod zamówienia: 871951405905400

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED15 [LED module 1500 lm]
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
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified