Polska - Polski

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 56 W, 3780 lm, 3000 K, CRI80, Rozsył symetryczny, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z regulacją, 3780 lm, 56 W, 68 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Rozsył symetryczny, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa

Kod zamówienia: 910925866297
Pełny kod zamówienia: 871829190995800

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED70 [LED module 7000 lm]
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
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified