Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 34 W, 2800 lm, 4000 K, CRI70, Rozsył symetryczny, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z regulacją, 2800 lm, 34 W, 82 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Rozsył symetryczny, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa

Kod zamówienia: 910925866286
Pełny kod zamówienia: 871829190982800

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania