Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 3040 lm, 3000 K, CRI80, Szeroki rozsył, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6
BDP100 LED40/830 II DW PCC GR 62P
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z regulacją, 3040 lm, 32.5 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Szeroki rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED40 [LED module 4000 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat