Polska - Polski

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 27.5 W, 1995 lm, 3000 K, CRI80, Szeroki rozsył, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Srebrny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z DynaDimmer, Ściemnianie LumiStep 8 godzin, 1995 lm, 27.5 W, 73 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Szeroki rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa

Kod zamówienia: 910500991222
Pełny kod zamówienia: 871869632056300

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified