Polska - Polski

Philips StreetSaver 2 gen., 2300 lm, 27 W, Barwa biała neutralna, Symetryczna, Klasa bezpieczeństwa I, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm

Opis produktu

Philips StreetSaver 2 gen., 2300 lm, 27 W, Barwa biała neutralna, Symetryczna, Klasa bezpieczeństwa I, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm

Kod zamówienia: 911401663503
Pełny kod zamówienia: 871016331101200

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED23 [LED module 2300 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Tier
    Wartość
  • Klasa serwisowania
    Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania