Polska - Polski

Philips Quebec LED, Urban road & street light, 30.5 W, 4018 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Szeroki rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP65, STD

BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Czarny, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 4018 lm, 30.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Szeroki rozsył 50, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Szybkozłączka 3-biegunowa typu Wieland/Adels i dwie 2-biegunowe do sygnału regulacji strumienia świetlnego

Kod zamówienia: 912300023481
Pełny kod zamówienia: 871869908991700

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED49 [LED module 4900 lm]
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
Rodzina produktów

Produkt