Informacje o serii produktów
Opis
Władze miast coraz częściej doceniają korzyści płynące z wdrożenia nowoczesnych systemów oświetlenia zewnętrznego. Najważniejsze z nich to zwiększenie atrakcyjności miejskich przestrzeni oraz podniesienie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Tak samo zresztą jak kwestia pozytywnego wpływu na ochronę środowiska i poprawy wizerunku miasta. Dlatego wspólnie z pracownią Holscher Design firma Philips opracowała model MileWide², będący kontynuacją bardzo popularnej rodziny MileWide. Dzięki czystej, prostej formie i wielu specjalnym słupom oraz wspornikom oprawy te doskonale komponują się z krajobrazem obecnych i dopiero powstających miast. Dzięki wysokiej jakości wykończenia i dużej wydajności świecenia oprawy MileWide² sprawdzają się w bardzo różnych zastosowaniach — od głównych dróg po centra miast. Wielowarstwowa optyka zapewnia jednorodny rozsył światła i redukcję zjawiska olśnienia. Dzięki temu oprawy mogą bezpośrednio zastępować istniejące systemy HID przy zachowaniu tych samych odstępów między punktami, wysokości montażu i jakości światła.
Korzyści
Wygląd zgodny z wzornictwem całej serii i stanowiący jej kontynuację
Kompleksowe rozwiązanie z dedykowanymi słupami i wspornikami
Cechy
Specjalne kompleksowe rozwiązanie oparte na rodzinie MileWide wyróżniającej się minimalistycznym wzornictwem i wysoką jakością wykończenia
Zaprojektowana dla technologii LED – żadnych kompromisów