Polska - Polski

Philips MileWide² Large

MileWide² — estetyka i wydajność

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Produkt Porównaj
Wyczyść wszystko

Niestety, brak wyników dla {name}

Informacje o serii produktów

Opis

Władze miast coraz częściej doceniają korzyści płynące z wdrożenia nowoczesnych systemów oświetlenia zewnętrznego. Najważniejsze z nich to zwiększenie atrakcyjności miejskich przestrzeni oraz podniesienie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Tak samo zresztą jak kwestia pozytywnego wpływu na ochronę środowiska i poprawy wizerunku miasta. Dlatego wspólnie z pracownią Holscher Design firma Philips opracowała model MileWide², będący kontynuacją bardzo popularnej rodziny MileWide. Dzięki czystej, prostej formie i wielu specjalnym słupom oraz wspornikom oprawy te doskonale komponują się z krajobrazem obecnych i dopiero powstających miast. Dzięki wysokiej jakości wykończenia i dużej wydajności świecenia oprawy MileWide² sprawdzają się w bardzo różnych zastosowaniach — od głównych dróg po centra miast. Wielowarstwowa optyka zapewnia jednorodny rozsył światła i redukcję zjawiska olśnienia. Dzięki temu oprawy mogą bezpośrednio zastępować istniejące systemy HID przy zachowaniu tych samych odstępów między punktami, wysokości montażu i jakości światła.

Korzyści

  • Wygląd zgodny z wzornictwem całej serii i stanowiący jej kontynuację

  • Kompleksowe rozwiązanie z dedykowanymi słupami i wspornikami

Cechy

  • Specjalne kompleksowe rozwiązanie oparte na rodzinie MileWide wyróżniającej się minimalistycznym wzornictwem i wysoką jakością wykończenia

  • Zaprojektowana dla technologii LED – żadnych kompromisów

Zastosowania

  • Ulice osiedlowe
  • Ścieżki piesze, rowerowe i biegowe
  • Drogi główne
  • Autostrady
  • Parkingi samochodowe

Do pobrania