Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 20.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI70, Symetryczny rozsył światła zgodny z francuskimi przepisami PCN (Protection Ciel Nocturne - Dark sky), Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRGU10

BDS650 LED30/730 PSU II S1F-PCN C500 60

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz (wł./wył.), 2460 lm, 20.5 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Symetryczny rozsył światła zgodny z francuskimi przepisami PCN (Protection Ciel Nocturne - Dark sky), IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 10 kV, Przewód 0,5 m bez wtyczki, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 19994100
Pełny kod zamówienia: 871951419994100

Do pobrania