Philips Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 15.8 W, 1881 lm, 3000 K, CRI80, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6
BPS559 LED20/830 II DM10 GW CLO-DDF12 4
Opis produktu
Urban road & street light, Polietylen, Biel, Wysięgnik do montażu na słupie o średnicy 60 mm, Zasilacz z regulacją i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny, 1881 lm, 15.8 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Przewód 4,0 m bez wtyczki
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED20 [LED Module 2000 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Specyfikacja
- Klasa serwisowania Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Unclassified