Polska - Polski

Philips Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 13 W, 1436 lm, 2200 K, CRI70, Sieć GPRS, Średni rozsył 31, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BPS559 LED15/722 II DM31 GR CLO SRTB C4K

Opis produktu

Urban road & street light, Polietylen, Szary, Wysięgnik do montażu na słupie o średnicy 60 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, Stały strumień świetlny, 1436 lm, 13 W, 98 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 31, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Przewód 4,0 m bez wtyczki

Kod zamówienia: 919008634916
Pełny kod zamówienia: 871951413061600

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED15 [LED module 1500 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania