Philips Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 11.4 W, 1435 lm, 2700 K, CRI70, Sieć GPRS, Średni rozsył 31, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6
BPS559 LED15/727 II DM31 GW CLO SRTB C4K
Opis produktu
Urban road & street light, Polietylen, Biel, Wysięgnik do montażu na słupie o średnicy 60 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, Stały strumień świetlny, 1435 lm, 11.4 W, 112 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 31, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Przewód 4,0 m bez wtyczki
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED15 [LED module 1500 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Specyfikacja
- Klasa serwisowania Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Signify Circle