Polska - Polski

Philips Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 12.2 W, 1440 lm, 3000 K, CRI80, Sieć GPRS, Średni rozsył 31, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K

Opis produktu

Urban road & street light, Polietylen, Biel, Wysięgnik do montażu na słupie o średnicy 60 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, Stały strumień świetlny, 1440 lm, 12.2 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 31, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Przewód 4,0 m bez wtyczki

Kod zamówienia: 919008634903
Pełny kod zamówienia: 871951413048700

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED15 [LED module 1500 lm]
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
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified