Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Szeroki rozsył 52, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD
BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Szary, Proste zawiesie, standardowe, Zasilacz z interfejsem DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Szeroki rozsył 52, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Przewód 6,0 m bez wtyczki, Blokowa złączka śrubowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED60 [LED module 6000 lm]
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat