Polska - Polski

Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 4920 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG10-10

BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zasilacz z interfejsem DALI, 4920 lm, 46.5 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa

Kod zamówienia: 912300024530
Pełny kod zamówienia: 871869989203600

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED60 [LED module 6000 lm]
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
Rodzina produktów

Produkt