Polska - Polski

Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 91 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Montaż bocznie na wysięgniku o średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Blokowa złączka śrubowa

Kod zamówienia: 912300024411
Pełny kod zamówienia: 871869987868900

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle