Polska - Polski

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 13.8 W, 1660 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Średni rozsył 12, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 76 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 1660 lm, 13.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Średni rozsył 12, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 912300060140
Pełny kod zamówienia: 871951424219700

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED20 [LED Module 2000 lm]
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
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle