Polska - Polski

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 19.6 W, 2430 lm, 3000 K, CRI70, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Antracytowy, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zasilacz (wł./wył.), 2430 lm, 19.6 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 912300060135
Pełny kod zamówienia: 871951424214200

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle