Polska - Polski

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 17.4 W, 2016 lm, 2700 K, CRI70, Średni rozsył 32, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Antracytowy, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zasilacz (wł./wył.), 2016 lm, 17.4 W, 116 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Średni rozsył 32, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 912300024997
Pełny kod zamówienia: 871951423290700

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED24 [LED Module 2400 lm]
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
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle