Polska - Polski

Philips CityCharm Fluid, Urban road & street light, 43.5 W, 5390 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Średni rozsył zgodny z francuskimi przepisami PCN (Protection Ciel Noturne - Dark sky), Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył zgodny z francuskimi przepisami PCN (Protection Ciel Noturne - Dark sky), IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK11 | 50 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do maksymalnego napięcia wyrażonego w kV - tryb różnicowy + ochrona ESD kV, Przewód 6,0 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 912300060042
Pełny kod zamówienia: 871951423705600

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED70 [LED module 7000 lm]
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
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle

Do pobrania