Polska - Polski

Philips CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 53 W, 5400 lm, 3000 K, CRI80, Średni rozsył, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz z regulacją, 5400 lm, 53 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 0,2 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 912300024689
Pełny kod zamówienia: 871951420197200

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED70 [LED module 7000 lm]
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
Rodzina produktów

Produkt