Philips CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 58 W, 7546 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG10-10

BDS490 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz z regulacją i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny, 7546 lm, 58 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Przewód 0,2 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 912300024683
Pełny kod zamówienia: 871951420191000

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED100 [LED module 10000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle

Do pobrania