Polska - Polski

Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 23.5 W, 2400 lm, 3000 K, CRI80, Średni rozsył, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz z regulacją, 2400 lm, 23.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 0,2 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 912300024693
Pełny kod zamówienia: 871951420201600

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
Rodzina produktów

Produkt