Polska - Polski

Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 53 W, 5670 lm, 3000 K, CRI80, Symetryczna, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz z regulacją, 5670 lm, 53 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Symetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 0,2 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 912300024687
Pełny kod zamówienia: 871951420195800

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED70 [LED module 7000 lm]
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
Rodzina produktów

Produkt