Philips SunStay Pro, 22.9 W, 3636 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRGU10
VGP725 LED40-4S/730 HY DM10 DGR 76P 12A
Opis produktu
Aluminium, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 do 76 mm, 3636 lm, 22.9 W, 186 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 10 kV, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy