Polska - Polski

Philips OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5 — inteligentne oświetlenie terenu i obiektów sportowych

Produkty

Produkt Porównaj
148
149 640
4000
70
1 000
119
120 400
4000
70
1 000
148
149 640
4000
70
1 000
148
149 640
5700
70
1 000
148
149 640
5700
70
1 000
119
120 400
3000
70
1 000
148
149 640
4000
70
1 000
120
181 300
4000
70
1 500

Informacje o serii produktów

Opis

System Philips OptiVision LED gen3.5 stanowi kompletne rozwiązanie do całego spektrum instalacji oświetlenia terenów zewnętrznych i obiektów sportowo-rekreacyjnych: od najprostszych po najbardziej skomplikowane. Efektywna oprawa dużej mocy jest dostarczana w jednoczęściowym korpusie z odlewu ciśnieniowego z aluminium, w którym znajdują się odpowiednio 2 lub 3 moduły świetlne LED. Dostępne są 2 wersje zasilania — z zewnętrznym zasilaczem do montażu w pewnej odległości od oprawy (wersja BV) lub zasilaczem przymocowanym do zaczepu montażowego oprawy (wersja HGB) w celu ułatwienia montażu i obniżenia kosztów początkowych. System spełnia najwyższe normy efektywności oraz dostarcza równomierne oświetlenie o doskonałej jakości, zapewniając bezpieczeństwo oraz komfort wizualny.

Korzyści

  • Szeroki wybór układów optycznych zapewnia maksymalną sprawność i umożliwia wysoce precyzyjny rozsył światła z minimalnym rozpraszaniem

  • Montaż z nachyleniem 0 stopni zapewnia niską wartość sCx. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku projektów, w których przewidziane jest wykorzystanie istniejących konstrukcji wsporczych.. Montaż z nachyleniem 0 stopni zwiększa komfort użytkowania, redukuje olśnienie i pozwala ograniczyć skargi okolicznych mieszkańców związane ze światłem niepożądanym

Cechy

  • Jednoczęściowy korpus z odlewu ciśnieniowego, stopień ochrony IP66

  • Szeroki zakres temperatur pracy umożliwiający zastosowanie w różnych obiektach sportowych i na terenach zewnętrznych

Zastosowania

  • Strefy logistyczne (np. porty, terminale kontenerowe)
  • Oświetlenie płyt postojowych (lotniska), parkingów i terenów przemysłowych
  • Oświetlenie obiektów sportowych (piłka nożna, hokej, koszykówka, golf, tenis itp.)

Do pobrania