Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11050 lm, 5700 K, CRI70, Przyciemnianie na podstawie odczytów z czujników, Średni asymetryczny do stacji benzynowych, MDU2, IP66
BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH
Opis produktu
Under-canopy light, Odlew aluminiowy, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, Programowalny czujnik ruchu i światła, 11050 lm, 74 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Średni asymetryczny do stacji benzynowych, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka śrubowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED128 [LED module 12800 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat